Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine tubular waterproof G2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401828488
Täysi tilauskoodi: 872110332968499

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset