Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine tubular waterproof G2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polymetyylimetakrylaatti, IP67 | Pöly- ja vesitiivis, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401827888
Täysi tilauskoodi: 872110332962299

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset