Philips CoreLine tubular waterproof G2, 31 W, L1200 mm, 4650 lm, 3000 K, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Unclassified