Philips CoreLine tubular waterproof G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1200 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polymetyylimetakrylaatti, IP67 | Pöly- ja vesitiivis, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Unclassified