GreenPerform Teardrop G3

Kun valo vastaa puhdastilan tarpeisiin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Greenperform Teardrop CR388C G3 on edullinen mutta tehokas puhdastilojen runkovalaisin. Ohuen ja virtaviivaisen muotoilunsa ansiosta se vähentää pölyn kerääntymistä koteloon täysin. Järjestelmän tehokkuus on jopa 150 lm/W, mikä auttaa asiakasta säästämään energiaa. Lisäksi CR388C G3 tarjoaa helpon liitännän jatkuvaa asennusta varten. Tuoteperheen ominaisuuksiin kuuluvat DALI-ohjaus ja korkea värintoistoindeksi (CRI90), jotka parantavat ohjattavuutta ja visuaalista mukavuutta entisestään. CR388C G3 sopii erinomaisesti uusiin ja kunnostettuihin puhdastiloihin.

Edut

  • Enemmän energiansäästöä järjestelmän korkean lm/w-tehokkuuden ansiosta

  • Vähemmän runkoon kertyvää pölyä

Ominaisuudet

  • Järjestelmän enimmäistehokkuus 150 lm/W

  • Ohut ja virtaviivainen runko

Käyttökohteet

  • Elektroniikka- tai puolijohdeteollisuuden puhdastila