Philips CoreLine panel gen6 Cleanroom
Nopea asentaa, helppo ottaa käyttöön. Valitse pitkään toimiva, suorituskykyinen ratkaisu.
Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom [JW1.1] tarjoaa toimintavarman ja kustannustehokkaan valaistusratkaisun puhdastiloihin. IP65-luokiteltu valaisin on suunniteltu kohteisiin, joissa hygienia, valaisimen tiiviys ja valaistuksen miellyttävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Valaisin on osa CoreLine-tuotesarjaa, joka on tunnettu laadukkaista ja helposti asennettavista ratkaisuista. Useampi tuoteversio sopii erilaisiin puhdastiloihin, ja saatavilla on yksi versio, joka soveltuu ISO 1 ‑luokan puhdastiloihin. CoreLine Panel Gen6 Cleanroom tarjoaa laadukkaan ja tasaisen valon. Se on helppo konfiguroida, asentaa ja huoltaa. Osana CoreLine-sarjaa tuoteperhe tarjoaa laadukkaan Philips-ratkaisun, jossa yhdistyy suorituskyky, toimintavarmuus ja loistava vastine rahalle. Näin se on erinomainen valinta terveydenhuollon kohteisiin, laboratorioihin, lääketeollisuuteen, elintarviketeollisuuteen ja muihin korkeaa kotelointiluokkaa vaativiin tiloihin.
Edut
Toimintavarma, IP65-luokiteltu ratkaisu korkeaa kotelointiluokkaa vaativiin ympäristöihin
Sopii puhdastiloihin, saatavilla ISO 1 ‑luokan ympäristöihin sopiva versio
Ominaisuudet
Uppoasennettava LED-valaisin puhdastiloihin ja korkean hygieniatason käyttökohteisiin
IP65-luokitus suojaa pölyltä ja vedeltä
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Varmista aina projektin puhdastila- ja hygieniavaatimukset ennen konfigurointia.
Puhdastilaluokitus koskee vain tiettyjä tuoteversioita. Katso tarkemmat tiedot tuotedokumentaatiosta.