Tuotteet
VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR PI5
910505105936
VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR PI5
910505105937
VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5
910505105938
VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5
910505105939
VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5
910505105940
VX200C 64S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5
910505106075
VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR PI5
910505106084
VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5
910505106085
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Pierlite Vandaprime waterproof on erinomainen valinta vaativampiin käyttökohteisiin. Kestävä ja toimintavarma valaisin on valmistettu LM6-alumiinista, ja siinä on RAL9007-jauhepinnoite. IP66- ja IK10-luokiteltu valaisin sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin ja on helppo asentaa. Jopa 10 000 luumenin valovirta ja 100 000 tunnin hyötykäyttöikä (L85) takaavat monipuolisen, pitkäikäisen ja laadukkaan valaistusratkaisun.
Edut
Kestävä ja kustannustehokas vesitiivis LED-valaisin
Korkea valotehokkuus
Ominaisuudet
IP66, IK10
Runko LM6-alumiinia, optiikka iskunkestävää polykarbonaattia