Philips TrueSlim gen2, 32 W, L1500 mm, 4200 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19
RC720S L1500 42S/930 MICS PSU D3C W3
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Tehonlähdeyksikkö, 4200 lm, 32 W, 137 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta