Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELP3h

RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 5-napainen, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio

Tilauskoodi: 910505106998
Täysi tilauskoodi: 872110375238300
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
Tender text - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F txt 5.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106998 fi_FI pdf 295.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106998_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106998_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F IES
Revit-tiedosto
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F 910505106998 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB