Philips TrueLine recessed, Recessed, UltraEfficient, 19.6 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC
RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC
Tuotteen kuvaus
Recessed, 1200x80 mm, Teräs, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta