Philips TrueLine recessed, 27 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, U4, EL-DC

RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4

Tuotteen kuvaus

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103290
Täysi tilauskoodi: 871951497326800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103290 fi_FI pdf 618.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103290_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103290_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 IES
Revit-tiedosto
RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 910505103290 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 25S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 LDT