Philips TrueLine recessed, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC

Tuotteen kuvaus

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Teksturoitu optiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103158
Täysi tilauskoodi: 871951497152300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103158 fi_FI pdf 619.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103158_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103158_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC IES
Revit-tiedosto
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC 910505103158 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC LDT