Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19

RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3

Uusi

Tuotteen kuvaus

L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Tehonlähdeyksikkö, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505107002
Täysi tilauskoodi: 872110375241300
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
Tender text - RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3 txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505107002 fi_FI pdf 532.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505107002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505107002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3 IES
Revit-tiedosto
RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3 910505107002 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 556.3 kB