Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA4
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
Uusi
Tuotteen kuvaus
L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta