Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5

Uusi

Tuotteen kuvaus

L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1700 lm, 13 W, 127 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 5-napainen, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505106871
Täysi tilauskoodi: 872110339737900
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
Tender text - RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5 txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106871 fi_FI pdf 532.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106871_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106871_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5 IES
Revit-tiedosto
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5 910505106871 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 556.3 kB