Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA4

RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 3400 lm, 26 W, 123 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505106870
Täysi tilauskoodi: 872110339736200
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
Tender text - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106870 fi_FI pdf 411.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106870_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106870_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 IES
Revit-tiedosto
RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 910505106870 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB