Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5

Uusi

Tuotteen kuvaus

2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3400 lm, 51 W, 125 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 5-napainen, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505106868
Täysi tilauskoodi: 872110339734800

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106868 fi_FI pdf 295.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106868_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106868_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 IES
Revit-tiedosto
RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 910505106868 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB