Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metalli, Musta RAL 9004, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3400 lm, 26 W, 123 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Keilakulma 70°, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 5-napainen, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta