Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC

Tuotteen kuvaus

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4000 lm, 23 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105879
Täysi tilauskoodi: 872016963339100

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Lighting for wellbeing
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC txt 4.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105879 fi_FI pdf 608.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105879_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105879_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC IES
Revit-tiedosto
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC 910505105879 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC LDT