Philips PowerBalance gen2, Recessed, BioUp, 61 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC

Tuotteen kuvaus

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, TP(b) diffuser flammability class, SC | Turvakaapeli, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105877
Täysi tilauskoodi: 872016963337700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Lighting for wellbeing
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105877 fi_FI pdf 800.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105877_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105877_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC IES
Revit-tiedosto
RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC 910505105877 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC LDT