Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5

Tuotteen kuvaus

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105876
Täysi tilauskoodi: 872016963336000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Lighting for wellbeing
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 txt 4.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105876 fi_FI pdf 594.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105876_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105876_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 IES
Revit-tiedosto
RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 910505105876 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 LDT