Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4
Tuotteen kuvaus
Recessed, 310x1250 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Lighting for wellbeing
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta