Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC

Discontinued

Tuotteen kuvaus

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, SC | Turvakaapeli, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103384
Täysi tilauskoodi: 872016910049700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Lighting for wellbeing
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103384 fi_FI pdf 827.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103384_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103384_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC IES
Revit-tiedosto
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC 910505103384 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC LDT