Suomi - Suomeksi

Philips FlexBlend, uppoasennettava, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Teksturoitu optiikka, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910925868912
Täysi tilauskoodi: 871951470824200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868912 fi_FI pdf 570.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868912_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868912_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 IES
Revit-tiedosto
RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 910925868912 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4 LDT