Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin