Suomi - Suomeksi

Philips FlexBlend, uppoasennettava, 25.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Interact Ready, UGR19, TP(b), ELB3h

RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3

Tuotteen kuvaus

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4200 lm, 25.5 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, Teksturoitu optiikka, Polykarbonaatti, IP20 (etuosa IP40), IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, TP(b) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505105988
Täysi tilauskoodi: 872110335021300

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 txt 4.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105988 fi_FI pdf 391.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105988_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105988_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 IES
Revit-tiedosto
RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 910505105988 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 LDT