Suomi - Suomeksi

Philips FlexBlend, uppoasennettava, 25.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 4200 lm, 25.5 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, Teksturoitu optiikka, Polykarbonaatti, IP20 (etuosa IP40), IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, TP(b) diffuser flammability class, SC | Turvakaapeli, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105987
Täysi tilauskoodi: 872110335020600

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC txt 4.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105987 fi_FI pdf 605.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105987_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105987_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC IES
Revit-tiedosto
RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC 910505105987 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC LDT