Suomi - Suomeksi

Philips FlexBlend, uppoasennettava, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 3600 lm, 26 W, 194 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105985
Täysi tilauskoodi: 872110335018300

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 txt 4.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105985 fi_FI pdf 546.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105985_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105985_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 IES
Revit-tiedosto
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 910505105985 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4 LDT