Tuotteen kuvaus
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 4200 lm, 24.5 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, Diffuusi optiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö