Philips Essential Recessed, 3D printed, 15.4 W, D400 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401
Tuotteen kuvaus
D400 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, TP(b) diffuser flammability class
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta