Philips Essential Recessed, 3D printed, 15.4 W, D400nmm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401

Tuotteen kuvaus

D400nmm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, TP(b) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 912500108783
Täysi tilauskoodi: 872016986432000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912500108783 fi_FI pdf 357.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912500108783_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912500108783_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 ies 989 B