Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19
RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO
Tuotteen kuvaus
Teräs, Valkoinen, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textured, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta