Philips CoreLine Panel G6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Yksi jauhemaalauskerros, Katto, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505102816
Täysi tilauskoodi: 872016958873800
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 4.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102816 fi_FI pdf 394.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102816_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB