Philips CoreLine Panel G6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Yksi jauhemaalauskerros, Katto, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Interact SNS210 -sensori, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Valkoinen heijastin, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kaapeli 0,3 m ja liitin, 2-napainen, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta