Philips Turvavalaisinspotti, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Tuotteen kuvaus

Recessed, D50 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 135 lm, 2 W, 68 lm/W, 6500 K, 0.33, Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio

Tilauskoodi: 912401483504
Täysi tilauskoodi: 871869979889500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
-
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483504 fi_FI pdf 204.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483504_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB