Philips Poistumistievalaisin DALI, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH

Uusi

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 120 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP40 | Johtosuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus

Tilauskoodi: 912401483620
Täysi tilauskoodi: 871951488041200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483620 fi_FI pdf 263.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Emergency ExitSign DALI,mounting instructions pdf 4.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483620_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483620_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELD WH ies 30.9 kB