Philips Poistumistieopaste, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Tuotteen kuvaus
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Ei
- Takuuaika
- 5 vuotta