Philips Poistumistieopaste, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Jatkuvasti päällä oleva
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH
Tuotteen kuvaus
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Ei
- Takuuaika
- 5 vuotta