Philips Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Tuotteen kuvaus

D155mm; H46 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 912401483508
Täysi tilauskoodi: 871869979893200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
-
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Ei
Asennus
Pinta
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483508 fi_FI pdf 189.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483508_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB