Philips Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Tuotteen kuvaus
D155mm; H46 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Ei
- Asennus
- Pinta
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta