Philips Langaton poistumisopaste turvavalaistukseen, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH
Tuotteen kuvaus
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP40 | Johtosuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta