Philips Langaton pinta-asennettava downlight-turvavalaisin, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 415 lm, 4 W, 104 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP40 | Johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Tilauskoodi: 912401483624
Täysi tilauskoodi: 871951488045000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483624 fi_FI pdf 357.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
EM252C Emergency Surf-m-downlight Wireless pdf 4.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483624_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483624_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 58.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EM252C Emergency Surf-m-downlight Wireless pdf 803.4 kB