Philips Langaton kaksoiskohdevalaisin turvavalaistukseen, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH
Tuotteen kuvaus
Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta