Philips Langaton downlight-turvavalaisin, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Tuotteen kuvaus

Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Tilauskoodi: 912401483623
Täysi tilauskoodi: 871951488044300

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483623 fi_FI pdf 385.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483623_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB