Philips Langaton Bulkhead-turvavalaisin, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 700 lm, 5 W, 140 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Tilauskoodi: 912401483627
Täysi tilauskoodi: 871951488048100

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483627 fi_FI pdf 377.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483627_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB