Philips Langaton Bulkhead-turvavalaisin, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 220 lm, 5 W, 44 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Tilauskoodi: 912401483626
Täysi tilauskoodi: 871951488047400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483626 fi_FI pdf 377.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483626_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB