Philips Kahden spotin turvavalaisin, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
Tuotteen kuvaus
300x287.5mm; H68.5 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbed, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Ei
- Takuuaika
- 5 vuotta