Philips Emergency Twin Spot DALI, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELD3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65

Uusi

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 780 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus

Tilauskoodi: 912401483619
Täysi tilauskoodi: 871951488040500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 txt 5.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483619 fi_FI pdf 252.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Emergency TwinSpot DALI,mounting instructions pdf 8.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483619_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483619_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB