Philips Emergency Track Spot, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20

Tuotteen kuvaus

329x46mm; H97, Polykarbonaatti, Musta RAL 9004, Musta (RAL9004), 3-vaihevirranotin GA69 (XTS ja XTSF -kiskoihin), Uppoasennettavat valaisimet, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Leveä valokeila, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3C-kisko, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio

Tilauskoodi: 912401483657

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483657 fi_FI pdf 261.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
EM160T Emergency Track Spot mounting instructions pdf 8.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483657_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483657_EU
Useita resursseja - Visuals