Philips Emergency Track Spot, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM160T TRK 2S OA NM3 ELP WH IP20
Tuotteen kuvaus
329x46mm; H97, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Valkoinen (RAL9003), 3-vaihevirranotin GA69 (XTS ja XTSF -kiskoihin), Uppoasennettavat valaisimet, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Leveä valokeila, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3C-kisko, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta